Sistemas de armarios

Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero

System perfection. El nuevo sistema de armarios ensamblables VX25 de chapa de acero ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, un bajo nivel de complejidad, así como un ahorro de tiempo y seguridad de montaje. El sistema de armarios VX25 sigue contando con las acreditadas características del TS 8 combinadas con nuevas y optimizadas funciones para establecer nuevos estándares de eficiencia.

Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero

Sistema de armarios ensamblables VX25 Armario básico

El estándar en el montaje de armarios: bastidor de armario con una o dos puertas frontales, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, chapas de suelo partidas. Adecuado para un equipamiento interior eficiente de los armarios.

Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero

Sistema de armarios ensamblables VX25 Armario básico con puerta transparente

El armario básico VX con puerta transparente para aplicaciones industriales: bastidor móvil con puerta transparente en la parte frontal, puerta trasera, chapa de techo, chapas de entrada de cables partidas. Adecuado para un equipamiento...

Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero

Sistema de armarios ensamblables VX25 Armario para electrónica

Ideal para subracks y módulos de 19": con perfiles de adaptación de 19" frontales, marco frontal, puerta dorsal, chapa de techo y chapas de suelo partidas

Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero

Sistema de armarios ensamblables VX25 IP 66/NEMA 4

Máxima categoría de protección y uso universal gracias a los ensayos realizados según las normas europeas y americanas más exigentes: bastidor de armario con puerta frontal, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, suelo

Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero

Sistema de armarios ensamblables VX25 Distribuidor para instalaciones

Sistemas ensamblables VX como armario para instalaciones, preparado para módulos de montaje ISV.

Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero

Sistema de armarios ensamblables VX25 Armario modular para Ri4Power

Sistemas ensamblables VX para equipamiento con puertas parciales y partición interior de tipo modular.

Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero

Sistema de armarios ensamblables VX25 Armario para regletas con fusibles

Sistemas de ensamblaje para la distribución de energía eléctrica con regletas bajo carga para fusibles (fabricante ABB o Jean Müller).

Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero

Sistema de armarios ensamblables VX25 EMC

Incluso la versión estándar de los armarios ensamblables VX25 gozan de una buena protección en un amplio campo de frecuencias. Rittal ofrece para elevadas exigencias EMC, el armario VX25 en una ejecución con atenuación...

Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero

Accesorios para VX25

Armarios para redes y servidores sobre la base TS 8 Capacidad de carga según modelo hasta un máximo de 1000 kg.