- Referencia:
- TE 7000.892
- Ventajas
- Sin estructura
- Óptima accesibilidad
- Fácil montaje
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Marco de montaje: imprimación por inmersión
Piezas planas: texturizadas - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón autoportante a través de marco de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variable en profundidad
Puerta de chapa de acero perforada (superficie libre en la chapa perforada > 67 %), con asa en el frontal, bisagras de 130°, cierre de seguridad 3524 E
Puerta de chapa de acero perforada (superficie libre en la chapa perforada > 67 %), con bisagras de 130° en parte trasera, cierre de seguridad 3524 E
Juego de ensamblaje
Pies de nivelación, M10 (adjuntos)
Chapa de techo incl. escobilla para la entrada de cables, así como equipamiento opcional con una unidad activa de ventiladores
Bastidor de suelo con escotadura máxima para equipamiento, a elección, con módulos ciegos, con ventilación pasiva o para la entrada de cables - Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.000 mm - Unidades de altura
- 42 UA
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 745 mm
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 96 kg
- EAN
- 4028177471771
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000x1000 mm, Vented, without side panels