Armarios básicos para exteriores

Referencia: CS 9783.510

Sistema de cajas de pared simple, con una y dos puertas. Listo para el uso en cualquier aplicación con equipamiento interior pasivo o escasa potencia de pérdida en exteriores. Concepto de techo con rejillas en todo el contorno

Referencia:
CS 9783.510
Descripción producto
Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados.
Material
Aluminio AlMg3
Superficie
Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armarios para exteriores de pared simple, completamente premontados
Caja base con chapa de entrada de cables, tres piezas
Troquelado del sistema en retícula de 25 mm en techo, suelo, en la parte frontal y en la profundidad del armario
Puerta(s) frontal(es) con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027
Zócalo de transporte con pantallas atornilladas delante y detrás
Tejadillo
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 800 mm
Profundidad: 400 mm
Dimensiones
Altura total: 955 mm
Anchura tejadillo: 850 mm
Altura tejadillo: 55 mm
Prof. tejadillo: 450 mm
Anchura interior: 712 mm
Altura interior: 712 mm
Prof. interior: 349 mm
Altura zócalo: 100 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 3R
Código IK
IK10
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
37 kg
EAN
4028177569119
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones