- Referencia:
- CS 9888.550
- Ejecución
- Con escotadura para refrigerador para exteriores 1,5 kW
- Descripción producto
- Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.
- Material
- Bastidor del armario: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Piezas planas y pantallas de zócalo: Aluminio, AlMg3
Tejadillo: Aluminio
- Superficie
- Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados
Bastidor del armario con troquel de sistema de 25 mm en bastidor de techo y suelo, así como perfiles verticales con 2 niveles de fijación
Puerta frontal con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027
Laterales a izquierda y derecha
Dorsal
Tejadillo
Zócalo con placas de entrada de cables atornilladas y pantallas atornilladas delante y detrás
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 800 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Código IK
- IK10
- Observación
- Todas las piezas planas reforzadas y con puesta a tierra (pared exterior sobre pared interior)
- CS Toptec es la base para soluciones de proyectos para exteriores. Puede solicitarlas con estas referencias: para ubicación aislada: 9774.099, para ensamblaje: 9774.005
- Observación referente a la referencia
- Para el cierre de la escotadura se precisa un refrigerador o una chapa de adaptación
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 122 kg
- EAN
- 4028177962699
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
CS TopTec Armario An.Al.Pr.: 800x1800x800 mm con escotadura para refrigeradores para exteriores 1,5 kW