Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31/03/2022
El artículo es sustituido por:
6900740
- Referencia:
- IW 6901.100
- Ejecución
- Superficie de trabajo, cajón para teclado, puerta de diseño, puerta dorsal
- Material
- Caja, cajón para teclado, puerta de diseño, puerta posterior: Chapa de acero
Superficie de trabajo: lAglomerado (laterales laminados con plástico (tira encolada) por ambas caras) - Superficie
- Caja: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- Caja, superficie de trabajo: RAL 7035
Tira encolada de la superficie de trabajo: RAL 7015 - Unidad de envase
- Caja con laterales atornillados desde el interior, chapa de suelo con placa de entrada de cables y pies de nivelación
Superficie de trabajo, cajón para teclado, puerta de diseño, puerta dorsal
Superficie de trabajo, An.xAl.xPr. 610 x 38 x 645 mm - Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidad: 645 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 91 kg
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descripción producto
- IWS ARMARIO 600x1000x600 MM CAJON, PUERTA DISEÑO
- Explicaciones
- Declaración de conformidad