Intercambiadores de calor aire/aire TopTherm montaje mural con regulador

Referencia: SK 3128.100

Unidad de intercambiador de calor para montaje mural completamente preparada para conexión con regulación e indicador digital de temperatura.

Referencia:
SK 3128.100
Descripción producto
Los intercambiadores de calor aire/aire son especialmente adecuados para entornos agresivos, ya que el circuito interior y el exterior se encuentran separados por dos circuitos de aire.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad completa a punto de conexión
Regleta de bornes de conexión a presión
Contacto indicador de fallo libre de potencial en caso de exceso de temperatura
Plantilla de taladros
Material de fijación
Potencia calorífica específica
45 W/K
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior a 50 Hz: 600 m³/h
Circuito exterior a 60 Hz: 625 m³/h
Circuito interior a 50 Hz: 600 m³/h
Circuito interior a 60 Hz: 625 m³/h
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,6 A
A 60 Hz: 0,8 A
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidad: 205 mm
Fusible previo
Automático/fusible: 2 A
Regulación de la temperatura
Regulación electrónica con indicación digital (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...55 °C
Grado de protección IP según IEC 60 529
Circuito interior IP 54
Circuito exterior IP 34
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
19 kg
Código arancelario
84195080
EAN
4028177388970
ETIM 7.0
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Descripción producto
SK RTT INTERCAMBIADOR AIRE-AIRE MURAL, 45W/K, 230V
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle