- Referencia:
- SK 3130.115
- Descripción producto
- Los intercambiadores de calor aire/aire son especialmente adecuados para entornos agresivos, ya que el circuito interior y el exterior se encuentran separados por dos circuitos de aire.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa a punto de conexión
Regleta de bornes de conexión a presión
Contacto indicador de fallo libre de potencial en caso de exceso de temperatura
Plantilla de taladros
Material de fijación
- Potencia calorífica específica
- 90 W/K
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior a 50 Hz: 850 m³/h
Circuito exterior a 60 Hz: 945 m³/h
Circuito interior a 50 Hz: 850 m³/h
Circuito interior a 60 Hz: 945 m³/h
- Tensión de servicio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 1.580 mm
Profundidad: 215 mm
- Fusible previo
- Automático/fusible: 4 A
- Regulación de la temperatura
- Regulación electrónica con indicación digital (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...55 °C
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- Circuito interior IP 54
- Circuito exterior IP 34
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 34 kg
- Código arancelario
- 84195080
- EAN
- 4028177425125
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Descripción producto
-
SK Intercambiador de calor aire/aire TopTherm, montaje mural, 90 W/K, 115V, 50/60Hz, An.Al.Pr.: 400 x 1580 x 215 mm