Intercambiador de calor aire/agua montaje mural

Referencia: SK 3375.510

Nº de modelo: A-W HEX 17060BTU 115V 50-60HZ TYPE 12

Clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.

Referencia:
SK 3375.510
Nº de modelo:
A-W HEX 17060BTU 115V 50-60HZ TYPE 12
Ejecución
Piezas conductoras de agua Cobre/Latón (Cu/CuZn)
Descripción producto
Para la aplicación en entornos agresivos y rangos de temperatura de hasta +70 °C. Comodidad de montaje y opciones flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cableado a punto de conexión
Plantilla de taladros
Material de estanqueidad y de fijación
Potencia total de refrigeración
L 35 W 10 para 400 l/h: 5 kW
Tensión de servicio
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (c.c.)
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 178 W
A 60 Hz: 232 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 2,25 A
A 60 Hz: 2,25 A
Presión de servicio admisible (p máx.)
1 ‐ 10 bar
Duración de la conexión
100 %
Medio refrigerante
Agua (ver especificación en internet)
Temperatura en la impulsión del agua
1 °C...30 °C
Acometidas de agua
Boquillas ½"
Rosca exterior G ⅜"
Regulación de la temperatura
Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio
1 °C...70 °C
Observación
Válvula de retención integrada en ejecución con controlador Confort-e
Dimensiones
Anchura: 450 mm
Altura: 1.400 mm
Profundidad: 220 mm
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Campo de regulación
20 °C...55 °C
Fusible previo
Interruptor de protección del transformador: 3,5...5 A
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
56 kg
Código arancelario
8415829990
EAN
4028177496170
EAN11 (UC)
85276
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
SK Intercambiador de calor aire/agua, montaje mural, 5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, regulación Confort, piezas conductoras de agua: cobre/latón, An.Al.Pr. 450 x 1400 x 220 mm
Aprobaciones
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle