- Referencia:
- SK 3320.600
- Ejecución
- Montaje compacto y modular de componentes de refrigeración
Bomba impulsora del medio - Ventajas
- Regulación exacta de la temperatura mediante regulación por microprocesador
- Indicación de avería con contacto libre de potencial
- Internacional gracias a la ejecución de bifrecuencia
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Unidad completa a punto de conexión
Documentación multilingüe, incl. esquema de funcionamiento y eléctrico - Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 44 (electricidad)
- Potencia total de refrigeración Tw10 / Tu32
- Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/50 Hz: 2,7 kW
Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/60 Hz: 3 kW - Potencia total de refrigeración Tw18 / Tu32
- Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/50 Hz: 3 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/60 Hz: 3,4 kW - Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 1.785 m³/h
A 60 Hz: 1.785 m³/h - Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensiones
- Anchura: 602 mm
Altura: 676 mm
Profundidad: 645 mm - Regulación de la temperatura
- Regulación por microcontrolador (regulación de fábrica +20 °C)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...43 °C
- Rango de temperatura del medio refrigerante
- 10 °C...30 °C
- Histéresis térmica
- ± 2 K
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R134a
Cantidad: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Equivalente (CO₂e): 1,72 t - Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 2,03 kW
A 60 Hz: 2,67 kW - Intensidad máx.
- A 50 Hz: 4,05 A
A 60 Hz: 4,35 A - Circuito de agua
- abierto
- Acometidas de agua
- Rosca hembra G ½"
- Número de circuitos de refrigeración
- 1
- Depósito
- Material: Plástico PP
Volumen: 30 l - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 88 kg
- Código arancelario
- 84186900
- EAN
- 4028177351172
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descripción producto
- SK MINICHILLER 3000W. 400V.
Chiller TopTherm 1 - 6 kW
Referencia: SK 3320.600
Los TopTherm Chiller en montaje en el techo o como variante stand-alone son flexibles y compactos. Ofrecen una refrigeración centralizada y rentable del agua de refrigeración y alimentan con ella, entre otros, a los intercambiadores de calor aire/agua. Según estándar con condensador con recubrimiento nano.