Rogamos tenga en cuenta nuestro nuevo producto: 31/01/2020
El artículo es sustituido por:
3378380
- Referencia:
- SK 3378.280
- Ejecución
- Piezas conductoras de agua Cobre/Latón (Cu/CuZn)
- Descripción producto
- Intercambiadores de calor aire/agua en sistema de ensamblaje TS 8, adecuados para armarios TS 8 de 600 o 800 mm de profundidad y 2000 mm de altura. Posible salida de aire hacia ambos lados con 5 kW respectivamente o a un lado con 10 kW. Posibilidades flexibles de acometida de agua arriba o abajo en el aparato.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cableado sobre regleta de bornes
Puerta frontal - Potencia total de refrigeración
- L 35 W 10 para 2000 l/h: 9,5 kW
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 350 W
A 60 Hz: 350 W - Intensidad máx.
- A 50 Hz: 2,65 A
A 60 Hz: 2,62 A - Presión de servicio admisible (p máx.)
- 1 ‐ 6 bar
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne de conexión
- Duración de la conexión
- 100 %
- Medio refrigerante
- Agua (ver especificación en internet)
- Temperatura en la impulsión del agua
- 7 °C...30 °C
- Acometidas de agua
- Rosca hembra G ¾"
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...70 °C
- Observación
- Posibilidad de ensamblaje mediante atornillado lateral
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm - Nivel de ruido
- 60 dB(A)
- Fusible previo
- Automático/fusible: 4 A
- Campo de regulación
- 20 °C...55 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 115 kg
- Código arancelario
- 84195080
- EAN
- 4028177698123
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descripción producto
- LCP Industria II L35W10 10000 W