El producto se dejará de fabricar a partir de: 31/10/2023
El artículo es sustituido por:
3314570
Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG
Referencia: SK 3313.570
Climatización en fila para montaje en una fila de armarios. El aire caliente es aspirado por la parte trasera del aparato, refrigerado y expulsado hacia delante al pasillo frío.
- Referencia:
- SK 3313.570
- Ejecución
- CWG
- Ventajas
- Máxima eficiencia energética gracias a la técnica del ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
- Escasa pérdida de presión contribuyendo a la minimización de la absorción de potencia de los ventiladores
- Óptima capacidad de adaptación a partir del caudal de agua fría
- El uso del agua de entrada proporciona un aumento de la refrigeración libre indirecta, reduciendo los costes de servicio
- Potencia de refrigeración adecuada a la demanda mediante unidades de ventiladores.
- Módulos de ventiladores configurables como sistema redundante n+1
- Conexión trifásica de serie para redundancia eléctrica
- Sensor térmico redundante de serie integrado en el lado de entrada del aire
- La separación de refrigeración y rack impide la entrada de agua en el rack para servidores
- Una superficie de máx. 0,36 m² para todas las potencias de refrigeración
- Mejora de la recuperación de calor a partir de elevadas temperaturas del agua de retorno con el uso de variantes de glicol LCP CW, por ejemplo en combinación con bomba de calor
- Óptimo acceso para mantenimiento y servicios desde la parte frontal y posterior
- Sustitución de los módulos de ventiladores sin herramientas
- Funcionamiento
- El aire caliente es absorbido de la sala o el pasillo caliente por la parte trasera del equipo y una vez refrigerado expulsado hacia delante al pasillo frío. Este producto no precisa un falso suelo
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Opciones
- Conexión directa de sensores CMC III adicionales
Racks con altura de 2200 mm - Ejecución
- Refrigeración de pasillo
- Monitorización
- Monitorización de todos los parámetros relevantes para el sistema, como aire de entrada/salida del servidor, temperatura impulsión/retorno del agua, caudal de agua, potencia de refrigeración, r.p.m. del ventilador y fugas
- Conexión directa del equipo vía SNMP a través de Ethernet
- Integración en RiZone
- Potencia total de refrigeración/Número de módulos de ventiladores
- 38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6 - Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 4.800 m³/h
- Number of fans
- 4
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.200 mm - Adecuado para tipo de armario
- VX IT
- Montaje en fila de racks
- Adelantado
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia máx. de refrigeración
- 35 kW
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Conector
- Duración de la conexión
- 100 %
- Medio refrigerante
- Agua-glicol
- Ventilador EC
- Sí
- Posibilidad de sustituir los ventiladores durante el servicio
- Sí
- Regulación de la temperatura
- Regulación de los ventiladores sin escalonamientos
- Circuito de regulación de dos vías
- Acometidas de agua
- DN 40 (rosca exterior G 1½")
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 10 bar
- Temperatura en la impulsión del agua
- 15 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 20
- Optimized condensate management even at low water flow temperatures
- Sí
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 280 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177953956
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descripción producto
- LCP Inline CWG, 44 kW, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm