- Referencia:
- SK 3311.493
- Ejecución
- LCU DX 6,5 kW redundante
- Ventajas
- Mínimas necesidades de espacio gracias al montaje de la unidad interior con ejecución redundante en el rack para redes VX IT o en el Micro Data Center
- Máxima eficiencia energética gracias a la técnica del ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
- Regulación de la temperatura del aire de entrada en los servidores
- Adaptación de la carga térmica a través del compresor con sistema inverter
- La energía calorífica absorbida es expulsada al exterior (regulada por inverter), sin provocar puntos calientes
- Aplicación
- Refrigerador para racks para servidores VX IT y para Micro Data Center
- Funcionamiento
- Las variantes redundantes tienen dos circuitos de refrigeración y dos controladores dentro de la unidad interior, más dos unidades exteriores reguladas por el inverter. La conmutación se puede efectuar en caso de emergencia y de horas de servicio que permite alternar regularmente entre las unidades exteriores y la conmutación en caso de una alteración o un fallo.
- El equipo soporta la conducción del aire típico para aplicaciones TI «front to back» y regula la temperatura de entrada del aire al servidor en función del valor ajustado
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- Unidad interior: RAL 7035
Unidad exterior: blanca - Unidad de envase
- Unidad interior (evaporador)
2 unidades exteriores (reguladas por inverter)
Pantalla display de 482,6 mm (19") con elementos de indicación y mando
Tubo de condensación - Opciones de montaje en VX
- Las guías perfil de 19" estándar o dinámicas deben desplazarse de forma descentrada en la anchura unos 50 mm
- La distancia frontal de las guías perfil de 19" hasta el canto frontal del bastidor VX debe ser como mínimo de 100 mm
- Para la fijación de la unidad interior se precisan dos chasis del sistema con bridas de montaje
- Para la separación de la zona fría/caliente dentro de un armario se precisan chapas de conducción del aire
- Para el guiado de los cables hacia abajo se precisa un zócalo
- Observación
- Por debajo de la potencia de refrigeración mínima es posible que se produzcan oscilaciones de la temperatura del aire de entrada.
- La conexión eléctrica se realiza en la unidad exterior que alimenta a su vez a la unidad interior
- Según la unidad exterior se precisa una alimentación de corriente separada
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- Unidad interior IP 20
- Unidad exterior IP X4
- Zona de modulación
- 3 ‐ 6,5 kW
- Potencia máx. de refrigeración
- 6,5 kW
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne de conexión
- Duración de la conexión
- 100 %
- Temperatura de servicio
- La temperatura de servicio indicada se refiere a la unidad exterior
- Instalation options in TS IT
- Los niveles de 19" deben ejecutarse como guías perfil y se desplazan asimétricamente en anchura de 50 mm
- La distancia frontal de las guías perfil de 19" hasta el canto frontal del bastidor TS debe ser como mínimo de 100 mm
- No adecuado para combinación con marco de montaje de 19"
- Para la fijación de la unidad interior se precisan dos chasis del sistema con bridas de montaje
- Para la separación de las zonas frías/calientes dentro de un rack se precisa una chapa de conducción del aire para TS IT
- Para el guiado de los cables hacia abajo se precisa un zócalo
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R410A
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 800 mm
Altura: ≥ 1.800 mm
Profundidad: ≥ 1.000 mm - Dimensiones unidad interior
- Anchura: 105 mm
Altura: 1.550 mm
Profundidad: 820 mm - Dimensiones unidad exterior
- Anchura: 845 mm
Altura: 700 mm
Profundidad: 320 mm - Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Fusible previo
- 20 A
- Intensidad
- 15,9 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 184 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177709362
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
- Climatizador Split SK LCU DX 6,5 kW, refrigeración de racks TI y Micro Data Center basada en medio refrigerante, 2 unidades exteriores con compresores regulados por inverter, 1 unidad interior, ejecución redundante
Liquid Cooling Unit LCU DX, redundante
Referencia: SK 3311.493
Refrigeración basada en medio refrigerante en ejecución redundante para VX IT o Micro Data Center sin necesidad de calentar el espacio de ubicación mediante condensadora exterior. Dos clases de potencia 3 kW y 6,5 kW ofrecen una solución de refrigeración ideal para las pequeñas aplicaciones TI.