- Referencia:
- SK 3240.500
- Descripción producto
- Ejecución energéticamente eficiente de los ventiladores con filtro TopTherm con tecnología de ventiladores en diagonal. Ventiladores de 3240.50x a 3245.51x con posibilidad de regulación y control. A través de la interfaz de control integrada de serie con salida para señal de potenciómetro es posible realizar el accionamiento del ventilador, así como un control de la velocidad del ventilador y su funcionamiento.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
- Ventilador
- Diagonal, motor EC
- Caudal de aire soplado libre (con filtro)
- A 50 Hz: 175 m³/h
A 60 Hz: 175 m³/h - Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
- A 50 Hz: 218 m³/h
A 60 Hz: 188 m³/h - Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante (Cantidad x Ref)
- 1 x 3240200: 130 m³/h
- 2 x 3240200: 159 m³/h
- Tensión de servicio
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 11 W
A 60 Hz: 11 W - Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,12 A
A 60 Hz: 0,15 A - Dimensiones
- Anchura: 255 mm
Altura: 255 mm - Pr. de montaje
- 107 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 224 mm
Altura escotadura: 224 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP54 con filtro/filtro plisado
- IP55 con filtro plisado y estera de absorción
- IP56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro/filtro plisado
- Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Interfaz de control
- Sí
- Fusible previo
- Automático/fusible: 6 A
- Observación
- Para aumentar el caudal de aire puede instalarse opcionalmente un filtro plisado (ver curva característica). Este puede utilizarse en los ventiladores con filtro, ventiladores para techo y en los filtros de salida.
- Para un funcionamiento todavía más eficiente o para el control de los ventiladores con filtro se recomienda la utilización del regulador de velocidad EC para ventiladores con filtro EC (a partir de un caudal de aire de 180 m³/h).
- Campo de temperatura de servicio
- -25 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 47 dB(A)
A 60 Hz: 47 dB(A) - Peso/UE
- 2,01 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177664142
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
- SK Ventilador con filtro TopTherm, 175 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, An.Al.Pr. 255 x 255 x 25 mm, con tecnología EC
Ventiladores con filtro TopTherm con tecnología EC
Referencia: SK 3240.500
Ejecución energéticamente eficiente de los ventiladores con filtro RTT con tecnología EC. A partir de 180 m³/h con interfaz de control integrada (0-10 V / entrada PWM y salida para señal de tacómetro) para la regulación y control del ventilador.