- Referencia:
- SK 3312.805
- Descripción producto
- Para montaje del refrigerador para montaje en el techo. La escotadura en la chapa de techo está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador se sitúe centrado en el techo.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Observación para el montaje
- Para el montaje debe utilizarse el material de fijación de la chapa de techo cerrada existente
- Adecuados para referencia
- 3312.800
- 3185.730
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
VX
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
-
SK IT roof plate for VX IT, with mounting cut-out for 3312.800 cooling unit, WD: 800 x 800 mm, RAL 7035