Estera filtrante para refrigeradores, intercambiadores de calor aire/aire y chiller

Referencia: SK 3285.850

En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los aparatos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.

Referencia:
SK 3285.850
Descripción producto
Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
Ventajas
Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
Material
Espuma de poliuretano de celdas abiertas
Adecuados para referencia
3178.800
3178.801
3179.800
3179.801
Dimensiones
Anchura: 229 mm
Altura: 168 mm
Profundidad: 10 mm
Peso/UE
0,035 kg
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Código arancelario
56039390
EAN
4028177965546
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Estera filtrante para refrigerador 3178.80x/3179.80x, An.Al.Pr.: 229 x 168 x 10 mm
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Documentación técnica