Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 45

Referencia: SV 9640.202

Dimensiones: 45x45 mm, sección de barra: 1354 mm²

Referencia:
SV 9640.202
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
1.354 mm²
Longitud
451 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
5,461 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
5,461
Código arancelario
74071000
EAN
4028177940154
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV Maxi-PLS Barra colectora E-Cu, Long: 451 mm, 45x45 mm, sección: 1354 mm²
Aprobaciones
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK