Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30/01/2021
- Referencia:
- SV 9660.620
- Ejecución
- Para barras Maxi-PLS en el techo
- Aplicación
- Para el cierre lateral de los campos contiguos. En combinación con la boquilla de paso de barras y los módulos para pared de separación como medida preventiva contra arcos voltaicos.
- Unidad de envase
- Material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 12,9 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177401242
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descripción producto
- SV MAXI-PLS PARED DE SEPARACIÓ BxH 502x1897