- Referencia:
- SV 9676.730
- Descripción producto
- Para la conexión de conductores cilíndricos a un sistema de pletinas planas. Adecuado para espesor de barra de 10 mm.
- Material
- Borne de conexión: latón, estañado
Garra para barras: acero inoxidable
- Unidad de envase
- Incluye material de fijación (sin tornillos)
- Observación para el montaje
- La longitud de tornillo necesaria debe seleccionarse en función de la anchura de la barra B, o sea, longitud = B + medida de fijación. Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase.
- Garra de fijación con tuerca encastada M10
- Number of bars per conductor
- 2
- Conexión para secciones de conductor redondo
- 95 ‐ 300 mm²
- Medida de fijación
- 60 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,34 kg
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177625549
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
Conectores directos 95-300 mm2 Flat-PLS, sin tornilo