Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30/01/2021
- Referencia:
- SV 9673.195
- Descripción producto
- Para el cierre de entradas de cables.
- Material
- PVC, 3 mm
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7004
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- For side panel module height
- 150 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso/UE
- 0,62 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177578418
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV ENTRADA CABLES P/ LATERAL 150 1 PU= 10 EA