Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30/01/2021
- Referencia:
- SV 9674.006
- Descripción producto
- Fijación de sistema con taladros de rosca M5 y M6 en retícula de 50 mm para montaje trasero de un sistema de barras principal RiLine60. Para colgar en el bastidor TS.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
- Altura
- 362 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,85 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177543386
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV PLACA MONTAJE TRASERA RILINE60- 600MM PARA ARMARIOS DE ANCHO= 600mm