Soporte de barras

Referencia: SV 3057.000

Para sistemas de barras de 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Referencia:
SV 3057.000
Material
Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
N° de polos/Distancia entre centros
3 polos
150 mm
Adecuado para barras colectoras
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
Intensidad máx.
3.000 A
Dimensiones
Anchura: 30 mm
Altura: 420 mm
Profundidad: 170 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso/UE
4,696 kg
Código arancelario
85469010
EAN
4028177035812
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV SOPORTE BARRAS 3 POL 3000 150MM, 2 uds.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle