Juego de conexión para adaptador de aparellaje

Referencia: SV 9677.740

Juego de conexión convencional preconfeccionado para disyuntores (MCCB). Para la conexión eléctrica entre interruptor y adaptador de aparellaje (tripolar).

Referencia:
SV 9677.740
Descripción producto
Juego de conexión convencional preconfeccionado para disyuntores (MCCB). Para la conexión eléctrica entre interruptor y adaptador de aparellaje (tripolar).
Material
E-Cu
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuados para referencia
9677.700
9677.705
Adecuado para el fabricante (tipo)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Siemens (VL1250/3VL7 - 1000 A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
8,2 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
6,404
Código arancelario
74198090
EAN
4028177707047
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV KIT CONEXION P/9677700/705 PARA SIEMENS VL, EATON NZM
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general