- Referencia:
- SV 9677.210
- Ejecución
- 1 polo conmutable
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado
- Color
- Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7001
Asa: RAL 7016
- Para tamaño NH
- 2
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 185 mm
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Bulón M12
- Nº de polos
- 3 polos
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Intensidad de servicio máx.
- 400 A
- Observación
- Si se realiza el montaje de los componentes sobre barras colectoras con cubierta de protección contra contactos debe utilizarse el borne de contacto
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibles)
- Para montaje de transductor
- Sí
- Dimensiones
- Anchura: 100 mm
Altura: 670 mm
- Conexión para secciones de conductor redondo
- 6 ‐ 240 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 10 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 5,02 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 1,73
- Código arancelario
- 85365080
- EAN
- 4028177705524
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Descripción producto
-
Regleta NH.2-1POL.,400A,690V,M12,(185mm)