Barras especiales Mini-PLS

Referencia: SV 9601.000

E-Cu 120 mm grosor de barra 2,3 mm, longitud de 500 mm hasta 1500 mm.

Referencia:
SV 9601.000
Material
E-Cu
Espesor de barra
3 mm
Sección
120 mm²
Longitud
500 mm
Dimensiones
Longitud: 500 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso/UE
1,863 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,54
Código arancelario
74071000
EAN
4028177140523
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV BARRA COLECTORA 500MM
Aprobaciones
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK