Bases portafusibles Mini-PLS

Referencia: SV 9630.005

Intensidad 63 A.

Referencia:
SV 9630.005
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Chasis: RAL 9011
Cubierta: RAL 7035
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne de tracción
Fuse inserts
D 02-E 18
Intensidad máx.
63 A
Dimensiones
Anchura: 39,5 mm
Altura: 189 mm
Conexión para secciones de conductor redondo
1,5 ‐ 16 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,374 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,11
Código arancelario
85369095
EAN
4028177809024
ETIM 7.0
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Descripción producto
SV Bases portafusibles Mini-PLS
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general