- Referencia:
- SV 9342.134
- Descripción producto
- Protección contra contactos de la parte posterior de los sistemas de embarrado.
- Material
- PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- For number of poles
- 4
- Longitud
- 1.100 mm
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS 1600, 4 polos
- Dimensiones
- Longitud: 1.100 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 3,7 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177536791
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descripción producto
-
SV RILINE60 BANDEJA BASE 1100 MM 4 POLOS SV 9342.004/014, L=1100MM,1 EMB=2 UNID.