- Referencia:
- SV 9340.650
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- Chasis: RAL 7035
- Intensidad máx.
- 65 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- Tipo carril soporte
- TS 55E
- TS 55D-V
- Nº de polos
- 3 polos
- Apoyo bastidor soporte
- Sí
- Observación referente a la referencia
- Según ensayo de calentamiento según IEC 61 439-1 se permite una caga de corriente máx. de hasta 80 A
- Dimensiones
- Anchura: 55 mm
Altura: 272 mm
- Conexión para secciones de conductor redondo
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Carriles soporte nº/al.
- 2 / 10 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Marco soporte (An.xAl.)
- 55 mm x 237 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,34 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,059
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177502673
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
-
SV ADAPTADOR OM 65A,690V,2,5-1 55x208MM,BAST.SOPORT.3,TS55A,T