- Referencia:
- SV 9342.050
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Tensión de servicio
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 25 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras PLS 1600
- 30 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras PLS 1600
- 35 kA - 600 V, distancia del soporte 150 mm, barras colectoras PLS 1600
- 65 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras PLS 1600, fusible clase L máx. 1400 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, distancia del soporte 100 mm, barras colectoras PLS 1600, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7
- Observación referente a la referencia
- Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base
- Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
- Posibilidad de montaje sobre superficie
- Sí
- Nº de polos
- 3 polos
- Adecuado para barras colectoras
- PLS 1600
- Con fijación interior
- Sí
- Distancia entre centros de las barras colectoras
- 60 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 0,592 kg
- Código arancelario
- 85469010
- EAN
- 4028177525641
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descripción producto
-
SV RILINE60 SOPORTE BARRAS UL (PLS1600),3-POLOS,4 PIEZAS