- Referencia:
- SV 3427.020
- Descripción producto
- La cubierta garantiza una protección contra contactos desde la parte frontal, superior e inferior. Protección total contra contactos (hasta IP 2X) en combinación con cubierta lateral 3093.010/.020.
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Fuse inserts
- D II-E 27
- Adecuados para referencia
- 3427.010
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso/UE
- 0,48 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177674967
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descripción producto
-
SV Cubierta de protección contra contact p. SV 3427010, UE=10pzas