Bornes de conexión

Referencia: SV 3458.500

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

Referencia:
SV 3458.500
Descripción producto
Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada, inactivada
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
16,5 x 15 mm
Observación
Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Conexión para secciones de conductor redondo
35 ‐ 70 mm²
Para grosor de barra
10 mm
Unidad de embalaje
15 pza(s).
Peso/UE
1,665 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177042766
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descripción producto
SV BORNES DE CONEXION 37-70mm2, 15P. Para barras de 10mm espesor.
Aprobaciones
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK