Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000

Referencia: SV 9635.700

Para sistema de barras RiLine Compact.

Referencia:
SV 9635.700
Funcionamiento
Para garantizar la disponibilidad de los consumidores conectados
Los orificios de control integrados permiten un acceso directo a las piezas de contacto de los fusibles
Para la salida de cables superior debe montarse el seccionador bajo carga para fusibles NH con un giro de 180° sobre la placa
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre duro plateado
Color
RAL 7035
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
Para tamaño NH
000
Intensidad de servicio máx.
125 A
Tensión de servicio
440 V (c.c.), 3~
690 V (c.a.), 3~
Nº de polos
3 polos
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Conexión para secciones de conductor redondo
2,5 ‐ 50 mm²
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
10 x 10 mm
Dimensiones
Anchura: 49,5 mm
Altura: 174,5 mm
Profundidad: 96 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,576 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,145
Código arancelario
85369095
EAN
4028177937604
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descripción producto
SV Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general