- Referencia:
- DK 7240.301
- Descripción producto
- La regleta de enchufes 7x CEE 7/3 (tipo F - toma de tierra) con display integrado mide la absorción de energía de todos los consumidores conectados. La regleta de enchufes de 19" de longitud puede montarse a elección al marco de montaje de 19", al bastidor del armario o en la parte posterior del distribuidor mural. El ángulo de montaje puede montarse en cuatro posiciones diferentes y garantiza un montaje variable. Sin necesidad de accesorios de fijación adicionales puede montarse la regleta en todos los perfiles con retícula de 25 mm.
- Ventajas
- Exactitud de medición de ± 5 %
- Funcionamiento
- Medición de corriente, tensión, frecuencia, potencia activa, energía activa y desviación de fases
- Material
- Perfil de aluminio, anodizado natural,
Bases de enchufes: Policarbonato
- Unidad de envase
- Regleta de enchufes
2 ángulos de montaje
Material de fijación
Instrucciones de uso
Con cable de conexión de 3 m (manguitos terminales)
- Ejecución
- Mit Display
- Enchufes
- 7 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
- Dimensiones
- Altura: 45 mm
Profundidad: 50 mm
Longitud: 482,6 mm
- Long. cable de conexión
- 3 m
- Cable de conexión (tipo)
- H05VV-F3G1,5 con casquillos terminales
- Medida de fijación
- 464,1 mm
- Tensión de servicio
- 230 V c.a., 50 Hz
- Tensión
- 230 V c.a., 50 Hz
- Intensidad (máx.)
- 16 A
- Posibilidades de montaje
- Componentes con retícula de 25 mm
- Nivel de 482,6 mm (19")
- Bastidor de armario
- Distribuidor mural TI, parte trasera, transversal (en la medida que la anchura sea suficiente)
- Color de la base de enchufe
- RAL 7035
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...45 °C
- Humedad relativa (no condensada)
- 10 %...80 %
- Campo de temperatura de almacenaje
- -15 °C...60 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,08 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
-
DK Regleta, medida energia local