Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30/01/2020
- Referencia:
- DK 7857.320
- Ejecución
- 4 salidas de 10 kW
- Descripción producto
- Posibilidad de bloqueo mecánico en el PDR y escalable.
- Unidad de envase
- Módulo de 482,6 mm (19"), 3 UA
Incl. interruptor principal
4 salidas trifásicas con fusibles al rack
3 x 230 V/16 A por salida
Potencia de conexión 400 V/3~, máx. 63 A - Opciones
- Interruptor de protección FI
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 350 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 8,75 kg
- ETIM 7.0
- EC002288
- ECLASS 8.0
- 27142415
- Descripción producto
- DK PDM 4 SALIDAS 10KW
- Explicaciones
- Declaración de conformidad
- Documentos
- Instrucciones
- Otras informaciones