Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30/06/2020
PDU internacional, ejecución managed
Referencia: DK 7955.540
PDU inteligente con interfaz CAN-Bus para uso con CMC III o PDU managed, función de conexión y control de los datos energéticos por salida. Entrada con conector CEE (16 A/32 A), con salidas BS 1363 (UK). Potencia de distribución entre 3,7 kW y hasta 22 kW.
- Referencia:
- DK 7955.540
- Descripción producto
- Rack TI de gama alta, distribución de corriente con funciones de medición de la energía y monitorización para cada toma individual. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. El diseño compacto permite un montaje sencillo. La PDU presenta un consumo energético reducido gracias al montaje de relés biestables y de un display OLED. Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente. La PDU ofrece amplias funciones de gestión y monitorización. La exactitud de medición del 1% garantiza una elevada fiabilidad. La PDU tiene una interfaz CAN-Bus para la conexión de PDUs esclavas. Asimismo es posible la monitorización del entorno con hasta 4 sensores CMC III (temperatura, humedad, acceso, vandalismo).
- Material
- Perfil de aluminio, anodizado negro
- Dimensiones
- Anchura: 44 mm
Profundidad: 85 mm
Longitud: 1.280 mm - Nº bases de enchufe y tipo
- 16 x BS 1363
- Enchufes
- 16 x GB (tipo G, BS 1363)
- Intensidad (máx.)
- 13 A
- Alimentaciones
- Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~ - Long. cable de conexión
- 3 m
- Tipo de conexión (eléctrica)
- UK
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...95 %
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177685123
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
- #NV