Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30/01/2021
- Referencia:
- SV 9640.306
- Descripción producto
- Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
- Material
- E-Cu
- Sección
- 974 mm²
- Longitud
- 1.125 mm
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Adecuado para
- Anchura: = 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 9,9 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 9,95
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177569348
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV MAXI-PLS BARRA COLECTORA 1600 - 1UD. 1600A, 1125mm