Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 45

Referencia: SV 9640.262

Dimensiones: 45x45 mm, sección de barra: 1354 mm²

Referencia:
SV 9640.262
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
1.354 mm²
Longitud
851 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para
Anchura: = 1.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
10,304 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
10,304
Código arancelario
74071000
EAN
4028177940260
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV Maxi-PLS Barra colectora E-Cu, Long: 851 mm, 45x45 mm, sección de barra: 1354 mm²
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK