- Referencia:
- SV 9640.292
- Descripción producto
- Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
- Material
- E-Cu
- Sección
- 1.354 mm²
- Longitud
- 1.051 mm
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Adecuado para
- Anchura: = 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 12,725 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 12,725
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177940161
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV Maxi-PLS Barra colectora E-Cu, Long: 1051 mm, 45x45 mm, sección de barra: 1354 mm²