Separador para compartimentación para VX

Referencia: SV 9683.486

Para la separación horizontal de áreas de función.

Referencia:
SV 9683.486
Ejecución
Con abertura de aireación
Descripción producto
Para la separación horizontal de áreas de función. En combinación con los laterales, se crea una separación en forma 1 a 4. La fijación se realiza al lateral del área de función o al perfil del armario. Las escotaduras integradas con pretaladro se utilizan para el paso vertical de cables de control o canaletas para cables, así como el paso de barras de distribución o juegos de conexión.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
Para el montaje de áreas de función como separación de forma interior se precisan los laterales.
Dimensiones
Anchura: 711 mm
Profundidad: 580 mm
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 600 cm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso/UE
7,68 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177936355
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Separacion area funcion VX (800x600)
Aprobaciones
Lloyds Register of Shipping
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK