- Referencia:
- SV 9683.763
- Descripción producto
- Juego de marco soporte para el alojamiento de aparatos de montaje en línea (por ej. MCB's). La fijación de los carriles soporte se realiza con dos ángulos de montaje a los módulos laterales para área de función. La cubierta se fija mediante tornillos moleteados al marco soporte. En combinación con separadores del área de función, placa de montaje parcial y módulos laterales es posible realizar una división interna en forma 2, 3 o 4.
- Material
- Marco soporte: chapa de acero, galvanizada, 1,5 mm
Cubierta: chapa de acero, pintada, 1,5 mm
- Unidad de envase
- Carriles soporte
2 ángulos de montaje
1 cubierta con escotadura
Incl. material de fijación
- Para altura del área de función
- 300 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
- Cantidad de unidades 17,5 mm
- 2 x 24
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,14 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177937321
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV Marco soporte para carril DIN 600 mm