Carril soporte del disyuntor

Referencia: SV 9683.308

Para el montaje de disyuntores abiertos (ACB) en áreas de función.

Referencia:
SV 9683.308
Descripción producto
Para el montaje de disyuntores abiertos (ACB) en áreas de función.
Material
Chapa de acero, 2,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
696 mm
Dimensiones
Longitud: 696 mm
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso/UE
4 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177937499
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Barra de soporte ACB - 800mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK