- Referencia:
- SV 9682.332
- Ejecución
- Ciega
- Descripción producto
- Para completar la configuración frontal modular si se utilizan puertas parciales. Las placas frontales pueden extraerse desde el exterior, tras extraer los tornillos.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Placa frontal
Perfil de separación
Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,24 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177929951
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descripción producto
-
SV Pantalla frontal para VX, abajo, IP 54, 1200x100 mm