- Referencia:
- SV 9677.780
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cintas de conexión
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 185 mm
- Salida de cables
- abajo
- Installation type
- Fijación atornillada
- Nº de polos
- 3 polos
- Intensidad máx.
- 630 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Observación
- Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
- Adecuado para aplicación de aparatos de distribución con conexión atornillada frontal
- Para la fijación sobre barras perforadas. Debe comprobarse que en la zona del aparato no se haya montado un perfil cubierta.
- Dimensiones
- Anchura: 150 mm
Altura: 585 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 10 mm
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 6,32 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 3,652
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177802315
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
-
SV ADAPTADOR DE APARELLAJE 630A, 690V.