Soporte de barras para boquilla de paso de barras (zona dorsal)

Referencia: SV 9686.070

Para realizar sistemas de barras colectoras en la parte posterior del armario.

Referencia:
SV 9686.070
Descripción producto

Material
Duroplástico
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Semejante RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
50 x 10 mm
Distancia entre centros de las barras colectoras
185 mm
Observación para el montaje
Por cada fase es posible montar un máx. de 4 embarrados (conductor secundario) por fase
Para la fijación del soporte de embarrados al perfil del armario se precisa la tuerca enjaulada (M8) 4165.500
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso/UE
3,14 kg
Código arancelario
85469010
EAN
4028177935686
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV Soporte de barras,3 polos,185mm,50x10
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general