Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 1/07/2023
- Referencia:
- DK 7990.103
- Ejecución
- Software-Appliance: Disco fijo + Windows
- Descripción producto
- RiZone se suministra como appliance de software. La appliance de software se ofrece como servidor virtual en formato Open Virtualization (OVF), pudiéndose utilizar con hardware existente en el centro de datos.
- Product modification
- RiZone Appliance se entrega con la versión 3.5 de RiZone. Como sistema operativo soporta el actual sistema operativo Microsoft Server 2012R2. La base de datos local se basa en SQL Express 2012.
- Observación
- RiZone soporta los protocolos SNMP V1/V2C y SNMP V3 para la monitorización de los componentes de la infraestructura (dispositivos OT) de un centro de datos. RiZone no está sujeto a ningún fabricante y es adecuado para su uso en un entorno heterogéneo de dispositivos OT.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,64 kg
- Código arancelario
- 85234920
- EAN
- 4028177665675
- ETIM 7.0
- EC000501
- ECLASS 8.0
- 19240201
- Descripción producto
- RiZone Software Appliance, hard disc +