Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30/06/2020
PDU UK, ejecución switched
Referencia: DK 7955.532
PDU inteligente con interfaz de red, función de conexión y control de los datos energéticos por salida. Apta para red por ej. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP con pantalla. Entrada con conector CEE (16 A/32 A), con salidas BS 1363 (UK). Potencia de distribución entre 3,7 kW y hasta 22 kW.
- Referencia:
- DK 7955.532
- Descripción producto
- Función de medición por fases, así como tomas conmutables individualmente. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. El diseño compacto permite un montaje sencillo. La PDU presenta un consumo energético reducido gracias al montaje de relés biestables y de un display OLED. Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente. La PDU ofrece amplias funciones de gestión y monitorización. La exactitud de medición del 1% garantiza una elevada fiabilidad.
- Material
- Perfil de aluminio, anodizado natural,
- Dimensiones
- Anchura: 44 mm
Profundidad: 85 mm
Longitud: 1.540 mm - Nº bases de enchufe y tipo
- 16 x BS 1363 / 4 x C19
- Enchufes
- 16 x GB (tipo G, BS 1363)
4 x Conector C19 - Intensidad (máx.)
- 32 A
- Alimentaciones
- Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~ - Long. cable de conexión
- 3 m
- Tipo de conexión (eléctrica)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...95 %
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177685116
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
- #NV