- Referencia:
- SK 3312.082
- Descripción producto
- Se puede ubicar en la parte trasera del LCP Inline CW, para cerrar el hueco existente en la parte trasera.
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Adaptador
Con chapa de techo
Incl. material de fijación - Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 200 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 24 kg
- EAN
- 4028177950535
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712