- Referencia:
- TS 8600.655
- Descripción producto
- Con troquel del sistema integrado para montajes individualizados.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- 1 bastidor
2 pantallas frontales/posteriores
Incl. material de fijación para montaje al armario
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 500 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 12 kg
- EAN
- 4028177487246
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
TS ZOCALO P. CABLEADO 600x200x500 RAL 7035