Laterales, partidos en horizontal para VX IT

Referencia: VX 5301.265

Laterales, partidos en horizontal, para VX IT.

Referencia:
VX 5301.265
Descripción producto
Para el cierre de sistemas de racks TI sueltos o ensamblados.
Ventajas
Sencilla manipulación
Posibilidad de montaje y desmontaje del lateral sin herramientas
Bloqueo mediante cierre de seguridad nº 3524 E
Cierre interior integrado
Material
Chapa de acero
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Parte superior
Parte inferior
6 ángulos de montaje
2 piezas de cierre
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
Altura: = 2.450 mm
Profundidad: = 1.200 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
26,4 kg
EAN
4028177950733
ETIM 7.0
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
VX IT Lateral dividido horiz. 2450x1200, 1 P.
Documentos
Instrucciones