Laterales, atornillables, acero inoxidable para VX

Referencia: VX 8700.050

Laterales, atornillables, acero inoxidable, para VX

Referencia:
VX 8700.050
Ventajas
Los clips de soporte para laterales ahorran tiempo de montaje
Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandelas de contacto interiores
Fácil posicionamiento en altura y profundidad mediante suplemento de fijación
Montaje por una sola persona
Bulones de puesta a tierra con una gran superficie de contacto sin pintar para un óptimo contacto
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Superficie
Pulimentada, grano 400
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 600 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1, 12
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso/UE
23,7 kg
EAN
4028177921474
ETIM 7.0
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
Lateral VX, atornillable, para Al./Pr.: 2000x600 mm, acero inoxidable, 1.4301