- Referencia:
- VX_IT 5301.301
- Descripción producto
- Hacia el módulo, fijada entre dos racks ensamblados. Dispone de un taladro de 40 mm de Ø en la esquina izquierda y derecha para la entrada de cables, tuberías, etc. Estos taladros pueden cerrarse con las cubiertas adjuntas.
- Ventajas
- Fácilmente insertables a su posición
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- Pared divisoria estanca
2 tapas
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
- Observación para el montaje
- Para introducir la pared divisoria estanca se precisa una ranura de ensamblaje de 3 mm
- Observación
- Utilizar un estribo de unión, exterior, 3 mm
- No puede utilizarse en combinación con una junta de ensamblaje
- La junta existente debe retirarse previamente al montaje
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20 (con cubiertas montadas)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177954922
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234